Pompen, BFM
071N2551
Producttype: BFM, Verstuiver-/drukaansluiting: L
071N2551
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1- of 2-traps | 1 |
| Aantal trappen | 1 |
| Asdiameter [mm] | 8.000 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Biobrandstofmix | 10 |
| Buisaansluiting | 2 pijps |
| Capaciteit [l/u] | 24.00 L/h |
| Capaciteit [USgal/u] | 0.00 gal/h |
| Capaciteitsbereik [l/u] [Max] | 24 L/h |
| Capaciteitsbereik [l/u] [Min] | 0 L/h |
| Capaciteitsgroep | 0-24 |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Druk [bar] [Min] | 7.00 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Fabrieksinstelling druk [bar] | 12.0 bar |
| Filtertype | Geen |
| Goedkeuring | Intertek Semko |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Hogedruklijn [bar] [Max] | 2 bar |
| Label product | No |
| Material Description | Fuel pump BFM L3L, 24V AC |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Oil type | Kerosine/lichte olie |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Omschrijving | Fuel pump BFM L3L, 24V AC |
| Omwenteling | L |
| Opmerkingen | De draairichting en verstuiver-/drukaansluiting worden altijd bepaald vanaf het aseinde van de pomp. |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 70 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | 0 °C |
| Platte kanten/spieën op de as | 1 vlak |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Pompen |
| Productnaam SCIP-dossier | BFM |
| Producttype | BFM |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4 |
| Sluitfunctie | Uitschakelen |
| Spoelspanning [V] | 24 |
| Spoelstroom | AC |
| Startkoppel [Nm] [Max] | 0.12 N-m |
| Toerental [tpm] [Max] | 3450 rpm |
| Toerental [tpm] [Min] | 2400 rpm |
| Toerental mazoutpomp [op/min] | 3450 op/min |
| UL-certificering | No |
| Vacuüm zuigleiding [bar] [Max] | 2.0 bar |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Verstuiver-/drukaansluiting | L |
| Viscositeit [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Voedingsspanning [V] | 24.0 V |
| Voedingsspanning [V] [Max] | 26.4 V |
| Voedingsspanning [V] [Min] | 21.6 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 419 Gram |
| Netto gewicht | 368 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162790694 |