Pompen, BFA 01
071N1224
Type: BFA 01, Verstuiver-/drukaansluiting: R
071N1224
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1- of 2-traps | 1 |
| Aantal trappen | 1 |
| Asdiameter [mm] | 8.000 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing | IP40 |
| Biobrandstofmix | 10 |
| Buisaansluiting | 1 pijp |
| Capaciteit [l/u] | 24.00 L/h |
| Capaciteitsbereik [l/u] [Max] | 24 L/h |
| Capaciteitsbereik [l/u] [Min] | 0 L/h |
| Capaciteitsgroep | 0-24 |
| CE-keurmerk | Yes |
| Definitiepunt [l/u] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Druk [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Energieverbruik [W] | 42.0 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)-I6(c) |
| Fabrieksinstelling druk [bar] | 13.5 bar |
| Filterkwaliteit [µm] | 150 |
| Filteroppervlakte [cm²] | 0.7 cm² |
| Goedkeuring | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Hogedruklijn [bar] [Max] | 2 bar |
| Kerosinedruk [bar] [Max] | 12 bar |
| Material Description | Oil pump BFA 01 R3R, w/o coil |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Oil type | Kerosine/lichte olie |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Omschrijving | BFA 01 R3R |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omwenteling | R |
| Opmerkingen | De draairichting en verstuiver-/drukaansluiting worden altijd bepaald vanaf het aseinde van de pomp. |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 70 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Piekvoedingsspanning [V] [Max] | 253.0 V |
| Piekvoedingsspanning [V] [Min] | 207.0 V |
| Platte kanten/spieën op de as | 1 vlak |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Pompen |
| Productnaam SCIP-dossier | Oil pump BFA |
| Producttype | BFA 01 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | c4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e |
| Serie | BFA |
| Sluitfunctie | Uitschakelen |
| Spoelspanning [V] | None |
| Spoelstroom | None |
| Spoelverbruik [W] | 9 W |
| Startkoppel [Nm] [Max] | 0.10 N-m |
| Toerental [tpm] [Max] | 3450 rpm |
| Toerental [tpm] [Min] | 2400 rpm |
| Toerental mazoutpomp [op/min] | 3450 op/min |
| UL-certificering | No |
| Vacuüm zuigleiding [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Verstuiver-/drukaansluiting | R |
| Viscositeit [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Viscositeit [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
| Voedingsspanning [V] | 230.0 V |
| Voedingsspanning [V] [Max] | 240.0 V |
| Voedingsspanning [V] [Min] | 220.0 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.904 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.846 Kilogram |
| Volume | 1.125 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425053702 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |