Danfoss logo
UV1-sensor

Vlamdetectoren, UV, Gevoeligheid: Normaal (zwart), Behuizing: Standaard

057H7051

VLAMDETECTOR UV1
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BehuizingStandaard
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GevoeligheidNormaal (zwart)
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Kabellengte [mm]300 mm
Kenmerkend
Waarde
Lengte behuizing [mm]90 mm
Material DescriptionDel - Photo unit type UV1 1/10PC
OmschrijvingVLAMDETECTOR UV1
Product line02
ProductgroepVlamdetectoren
ProducttypeUV
REACH kandidatenlijst stoffenNo
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.038 Kilogram
Netto gewicht0.034 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.106 Liter
EAN/UPC5702425080609