Danfoss logo
057H7315 Photo unit

Vlamdetectoren, LDS, Gevoeligheid: Extra hoog (lichtblauw), Kabellengte [mm]: 500, Behuizing: Standaard

057H7315

VLAMDETECTOR LDS
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BehuizingStandaard
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GevoeligheidExtra hoog (lichtblauw)
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
Kabellengte [mm]500 mm
Kenmerkend
Waarde
Lengte behuizing [mm]50 mm
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
OmschrijvingVLAMDETECTOR LDS
Product line02
ProductgroepVlamdetectoren
ProducttypeLDS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
UL-certificeringOut of scope
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.031 Kilogram
Netto gewicht0.025 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.18 Liter
EAN/UPC5702425157585