Vlamdetectoren, LDS, Gevoeligheid: Extra hoog (lichtblauw), Kabellengte [mm]: 500, Behuizing: Standaard
057H7308
VLAMDETECTOR LDS
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
057H7308
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Behuizing | Standaard |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gevoeligheid | Extra hoog (lichtblauw) |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
| Kabellengte [mm] | 500 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lengte behuizing [mm] | 50 mm |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Omschrijving | VLAMDETECTOR LDS |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Vlamdetectoren |
| Producttype | LDS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| UL-certificering | Out of scope |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.024 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.02 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157530 |