Danfoss logo
Photo unit group picture

Vlamdetectoren, LDS, Gevoeligheid: Extra hoog (lichtblauw), Kabellengte [mm]: 800, Behuizing: Lang

057H7111

VLAMDETECTOR TYPE LDS (GROOTVERPAKKING 10X 5 ST)
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BehuizingLang
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GevoeligheidExtra hoog (lichtblauw)
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat5 pc
Kabellengte [mm]800 mm
Kenmerkend
Waarde
Lengte behuizing [mm]66 mm
Material DescriptionFlame sensor LDS, 800mm
OmschrijvingVLAMDETECTOR TYPE LDS (GROOTVERPAKKING 10X 5 ST)
Product line02
ProductgroepVlamdetectoren
ProducttypeLDS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
UL-certificeringOut of scope
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.041 Kilogram
Netto gewicht0.022 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.097 Liter
EAN/UPC5702425157653