Vlamdetectoren, LDS, Gevoeligheid: Extra hoog (lichtblauw), Kabellengte [mm]: 500, Behuizing: Standaard
057H7108
VLAMDETECTOR TYPE LDS (GROOTVERPAKKING 10X 5 ST)
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
057H7108
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Behuizing | Standaard |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gevoeligheid | Extra hoog (lichtblauw) |
| Goedkeuring | CEUL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 5 pc |
| Kabellengte [mm] | 500 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lengte behuizing [mm] | 50 mm |
| Material Description | Flame sensor LDS, 500mm |
| Omschrijving | VLAMDETECTOR TYPE LDS (GROOTVERPAKKING 10X 5 ST) |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Vlamdetectoren |
| Producttype | LDS |
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
| Bruto gewicht | 0.026 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.022 Kilogram |
| Volume | 0.08 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425157622 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |