Danfoss logo
OD 030H8916

Olieverstuivers, OD H, 0.4 gal/h, 1.5 kg/h, 80 °, Hol

030H8854

0.40GAL 80H CEN - 50 STUKS BLISTERVERPAKKING

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]1.50 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]0.40 gal/h
CE-keurmerkNo
CENJa
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]45
FiltertypeSinter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
LE antidrupventielneen
Kenmerkend
Waarde
Markering verstuivingspatroonH
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 80° H CEN Blister
Omschrijving0.40GAL 80H CEN - 50 STUKS BLISTERVERPAKKING
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossier30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
ProducttypeOD H
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]80 °
VerstuivingspatroonHol
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.032 Kilogram
Netto gewicht0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425050114
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm