Danfoss logo
OD China nozzle sinter

Olieverstuivers, OD H, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 80 °, Hol

030H8614

0.65GAL 80H CHINA

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]2.67 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]0.65 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)-I6(c)
Filterkwaliteit [µm]75
FiltertypeSinter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonH
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 80° H China
Omschrijving0.65GAL 80H CHINA
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossier30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
ProducttypeOD H
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]80 °
VerstuivingspatroonHol
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.033 Kilogram
Netto gewicht0.033 Kilogram
Volume0.024 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425057717
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm