Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Olieverstuivers, OD H, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 80 °, Hol

030H8140

3.00GAL 80H OD

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]11.62 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]3.00 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]140
FiltertypeMonel filter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonH
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle 3.00 gph 80° H OD
Omschrijving3.00GAL 80H OD
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossier30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
ProducttypeOD H
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]80 °
VerstuivingspatroonHol
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.035 Kilogram
Netto gewicht0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425004186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm