Danfoss logo
OD 030H8916

Olieverstuivers, OD H, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Hol

030H8102

0.30GAL 80H OD

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]1.15 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]0.30 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]30
FiltertypeSinter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonH
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle 0.30 gph 80° H OD **
Omschrijving0.30GAL 80H OD
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossier30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
ProducttypeOD H
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]80 °
VerstuivingspatroonHol
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.035 Kilogram
Netto gewicht0.033 Kilogram
Volume0.024 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425042935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm