Olieverstuivers, OD H, 1.75 gal/h, 6.55 kg/h, 60 °, Hol
030H6930
1.75GAL 60H CEN
030H6930
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capaciteit [kg/u] | 6.55 kg/h |
| Capaciteit [l/u] | 0.00 L/h |
| Capaciteit [USgal/u] | 1.75 gal/h |
| CE-keurmerk | No |
| CEN | Ja |
| Definitiepunt [Kg/u] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitiepunt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Filterkwaliteit [µm] | 75 |
| Filtertype | Sinter |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| LE antidrupventiel | neen |
| Markering verstuivingspatroon | H |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Materiaaltype | Messing |
| Material Description | Nozzle 1.75 gph 60° H CEN |
| Omschrijving | 1.75GAL 60H CEN |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Olieverstuivers |
| Productnaam SCIP-dossier | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Producttype | OD H |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Verstuivingshoek [°] | 60 ° |
| Verstuivingspatroon | Hol |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Vorm | Kegelvormig |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.033 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.032 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425017346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |