Danfoss logo
OD 030H8916

Olieverstuivers, OD H, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Hol

030H6866

0.75GAL 60H CEN - 50 STUKS BLISTERVERPAKKING

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]2.94 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]0.75 gal/h
CE-keurmerkNo
CENJa
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]45
FiltertypeSinter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
LE antidrupventielneen
Kenmerkend
Waarde
Markering verstuivingspatroonH
Material DescriptionNozzle 0.75 gph 60° H CEN Blister
Omschrijving0.75GAL 60H CEN - 50 STUKS BLISTERVERPAKKING
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossier30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
ProducttypeOD H
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]60 °
VerstuivingspatroonHol
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.031 Kilogram
Netto gewicht0.03 Kilogram
Volume0.023 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425048906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm