Danfoss logo
OD 030H8916

Olieverstuivers, OD H, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 45 °, Hol

030H4924

1.25GAL 45H CEN

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]4.71 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]1.25 gal/h
CE-keurmerkNo
CENJa
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]75
FiltertypeSinter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonH
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle 1.25 gph 45° H CEN **
Omschrijving1.25GAL 45H CEN
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossier30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
ProducttypeOD H
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]45 °
VerstuivingspatroonHol
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.034 Kilogram
Netto gewicht0.033 Kilogram
Volume0.02 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425016684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm