Danfoss logo
OD 030F6916

Olieverstuivers, OD S, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 60 °, Massief

030F6874

1.25GAL 60S CEN - 50 STUKS BLISTERVERPAKKING

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]4.71 kg/h
Capaciteit [kW]0.0 kW
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]1.25 gal/h
CE-keurmerkNo
CENJa
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]75
FiltertypeSinter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
LE antidrupventielneen
Kenmerkend
Waarde
Markering verstuivingspatroonS
Material DescriptionNozzle 1.25 gph 60° S CEN Blister
Omschrijving1.25GAL 60S CEN - 50 STUKS BLISTERVERPAKKING
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossier30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
ProducttypeOD S
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]60 °
VerstuivingspatroonMassief
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.03 Kilogram
Netto gewicht0.029 Kilogram
Volume0.023 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425049293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm