Olieverstuivers, OD S, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 60 °, Massief
030F6862
0.60GAL 60S CEN - 50 STUKS BLISTERVERPAKKING
030F6862
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capaciteit [kg/u] | 2.37 kg/h |
| Capaciteit [kW] | 0.0 kW |
| Capaciteit [l/u] | 0.00 L/h |
| Capaciteit [USgal/u] | 0.60 gal/h |
| CE-keurmerk | No |
| CEN | Ja |
| Definitiepunt [Kg/u] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitiepunt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Filterkwaliteit [µm] | 45 |
| Filtertype | Sinter |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
| LE antidrupventiel | neen |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Markering verstuivingspatroon | S |
| Material Description | Nozzle 0.60 gph 60° S CEN Blister |
| Omschrijving | 0.60GAL 60S CEN - 50 STUKS BLISTERVERPAKKING |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Olieverstuivers |
| Productnaam SCIP-dossier | 30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph |
| Producttype | OD S |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53 |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Verstuivingshoek [°] | 60 ° |
| Verstuivingspatroon | Massief |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Vorm | Kegelvormig |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.03 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.029 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425047459 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |