Danfoss logo
OD 030F6916

Olieverstuivers, OD S, 1.75 gal/h, 6.55 kg/h, 45 °, Massief

030F4930

1.75GAL 45S CEN

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]6.55 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]1.75 gal/h
CE-keurmerkNo
CENJa
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]75
FiltertypeSinter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonS
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle 1.75 gph 45° S CEN
Omschrijving1.75GAL 45S CEN
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossier30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
ProducttypeOD S
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]45 °
VerstuivingspatroonMassief
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.033 Kilogram
Netto gewicht0.032 Kilogram
Volume0.024 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425016677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm