Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Olieverstuivers, OD S, 5 gal/h, 18.49 kg/h, 45 °, Massief

030F4148

5.00GAL 45S OD

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]18.49 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]5.00 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]140
FiltertypeMonel filter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonS
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle 5.00 gph 45° S OD
Omschrijving5.00GAL 45S OD
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossier30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
ProducttypeOD S
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]45 °
VerstuivingspatroonMassief
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.035 Kilogram
Netto gewicht0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425001345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm