Danfoss logo
OD 030B0055

Olieverstuivers, OD B, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 45 °, Halfvol

030B8661

1.50GAL 45B OD - 50 STUKS BLISTERVERPAKKING

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]5.84 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]1.50 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]75
FiltertypeSinter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
LE antidrupventielneen
Kenmerkend
Waarde
Markering verstuivingspatroonB
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 45° B OD Blister**
Omschrijving1.50GAL 45B OD - 50 STUKS BLISTERVERPAKKING
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossierOD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
ProducttypeOD B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]45 °
VerstuivingspatroonHalfvol
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.03 Kilogram
Netto gewicht0.029 Kilogram
Volume0.023 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425082719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm