Danfoss logo
OD 030B0055

Olieverstuivers, OD B, 7.5 gal/h, 29.8 kg/h, 45 °, Halfvol

030B8520

7.50GAL 45B (GEEN TEST) 50 STUKS BLISTERVERPAKKING

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]29.80 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]7.50 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FiltertypeGeen
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonB
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionNozzle 7.50 gph 45° B (no test)
Omschrijving7.50GAL 45B (GEEN TEST) 50 STUKS BLISTERVERPAKKING
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossierOD B OEM- Nozzle
ProducttypeOD B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]45 °
VerstuivingspatroonHalfvol
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.024 Kilogram
Netto gewicht0.023 Kilogram
Volume0.026 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425058417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm