Danfoss logo
OD 030B0055

Olieverstuivers, OD B, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 60 °, Halfvol

030B0104

0.65GAL 60B OD

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]2.67 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]0.65 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]45
FiltertypeSinter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonB
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 60° B OD **
Omschrijving0.65GAL 60B OD
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossierOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
ProducttypeOD B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]60 °
VerstuivingspatroonHalfvol
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.033 Kilogram
Netto gewicht0.032 Kilogram
Volume0.025 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425001673
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm