Danfoss logo
OD-B nozzle

Olieverstuivers, OD B, 35 gal/h, 133.47 kg/h, 45 °, Halfvol

030B0100

35.00GAL 45B OD

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]133.47 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]35.00 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FiltertypeGeen
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonB
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle 35.00 gph 45° B OD **
Omschrijving35.00GAL 45B OD
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossierOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
ProducttypeOD B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]45 °
VerstuivingspatroonHalfvol
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.027 Kilogram
Netto gewicht0.026 Kilogram
Volume0.02 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425004599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm