Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Olieverstuivers, OD B, 7.5 gal/h, 29.8 kg/h, 45 °, Halfvol

030B0081

7.50GAL 45B OD

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]29.80 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]7.50 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]140
FiltertypeMonel filter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonB
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle 7.50 gph 45° B OD **
Omschrijving7.50GAL 45B OD
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossierOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
ProducttypeOD B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]45 °
VerstuivingspatroonHalfvol
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.034 Kilogram
Netto gewicht0.033 Kilogram
Volume0.024 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425011412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm