Olieverstuivers, LE, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 80 °, Hol
030H8706
0.45GAL 80H LE
030H8706
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capaciteit [kg/u] | 1.66 kg/h |
| Capaciteit [l/u] | 0.00 L/h |
| Capaciteit [USgal/u] | 0.45 gal/h |
| CE-keurmerk | No |
| CEN | neen |
| Definitiepunt [Kg/u] | 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitiepunt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)-I6(c) |
| Filterkwaliteit [µm] | 30 |
| Filtertype | Sinter |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| LE antidrupventiel | Ja |
| Markering verstuivingspatroon | H |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Materiaaltype | Messing |
| Material Description | Nozzle 0.45 gph 80° H LE |
| Omschrijving | 0.45GAL 80H LE |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Olieverstuivers |
| Productnaam SCIP-dossier | LE Nozzles 0.40-1.75 gph |
| Producttype | LE |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7 |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Verstuivingshoek [°] | 80 ° |
| Verstuivingspatroon | Hol |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Vorm | Kegelvormig |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.034 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.033 Kilogram |
| Volume | 0.02 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425022128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |