Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Olieverstuivers, LE, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 80 °, Massief

030F8708

0.50GAL 80S LE

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]1.87 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]0.50 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [Kg/u]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]30
FiltertypeSinter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LE antidrupventielJa
Markering verstuivingspatroonS
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 80° S LE
Omschrijving0.50GAL 80S LE
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossierLE Nozzles 0.40-1.75 gph
ProducttypeLE
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]80 °
VerstuivingspatroonMassief
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.035 Kilogram
Netto gewicht0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425016189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm