Olieverstuivers, LE, 0.75 gal/h, 2.78 kg/h, 20 °, Massief
030F2416
0.75GAL 20R ROTRIX
030F2416
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capaciteit [kg/u] | 2.78 kg/h |
| Capaciteit [l/u] | 0.00 L/h |
| Capaciteit [USgal/u] | 0.75 gal/h |
| CE-keurmerk | No |
| CEN | neen |
| Definitiepunt [Kg/u] | 10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³ |
| Definitiepunt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Filterkwaliteit [µm] | 30 |
| Filtertype | Sinter |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 15 pc |
| LE antidrupventiel | Ja |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Markering verstuivingspatroon | VTB |
| Material Description | Nozzle 0.75 gph 20R Rotrix |
| Omschrijving | 0.75GAL 20R ROTRIX |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Olieverstuivers |
| Productnaam SCIP-dossier | OD ROTRIX Nozzle |
| Producttype | LE |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62 |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Verstuivingshoek [°] | 20 ° |
| Verstuivingspatroon | Massief |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Vorm | Kegelvormig |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.056 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.064 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425023415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |