Danfoss logo
KH 030H6215

Olieverstuivers, KH, 1.35 gal/h, 4.8 L/h, 60 °, Hol

030H6226

1.35GAL 60KH

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]0.00 kg/h
Capaciteit [l/u]4.80 L/h
Capaciteit [USgal/u]1.35 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [USgal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)-I6(c)
Filterkwaliteit [µm]75
FiltertypeSinter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonKH
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle 1.35 gph 60° KH **
Omschrijving1.35GAL 60KH
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossierKH Nozzles
ProducttypeKH
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.5df1e55d-4a03-499f-941a-728d62c80980
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]60 °
VerstuivingspatroonHol
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.033 Kilogram
Netto gewicht0.032 Kilogram
Volume0.012 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425002427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm