Olieverstuivers, KH, 0.85 gal/h, 3.3 L/h, 60 °, Hol
030H6218
0.85GAL 60KH
030H6218
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capaciteit [kg/u] | 0.00 kg/h |
| Capaciteit [l/u] | 3.30 L/h |
| Capaciteit [USgal/u] | 0.85 gal/h |
| CE-keurmerk | No |
| CEN | neen |
| Definitiepunt [USgal/h] | 7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Filterkwaliteit [µm] | 75 |
| Filtertype | Sinter |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| LE antidrupventiel | neen |
| Markering verstuivingspatroon | KH |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Materiaaltype | Messing |
| Material Description | Nozzle 0.85 gph 60° KH |
| Omschrijving | 0.85GAL 60KH |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Olieverstuivers |
| Productnaam SCIP-dossier | OD Nozzle (1) |
| Producttype | KH |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Verstuivingshoek [°] | 60 ° |
| Verstuivingspatroon | Hol |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Vorm | Kegelvormig |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.033 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.032 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425004933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |