Danfoss logo
HR 030H9903

Olieverstuivers, HR, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 45 °, Hol

030H5904

0.40 GAL 45HR CEN

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]1.46 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]0.40 gal/h
CE-keurmerkNo
CENJa
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]45
FiltertypeSinter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonHR
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle0.40gph 45HR CEN **
Omschrijving0.40 GAL 45HR CEN
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossierOD-HR/SR Nozzle
ProducttypeHR
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]45 °
VerstuivingspatroonHol
Voldoet aan China RoHSYes
VormRond

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.035 Kilogram
Netto gewicht0.033 Kilogram
Volume0.025 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425244179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm