Olieverstuivers, SR, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 60 °, Massief
030F7906
0.45GAL 60SR CEN
030F7906
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capaciteit [kg/u] | 1.66 kg/h |
| Capaciteit [l/u] | 0.00 L/h |
| Capaciteit [USgal/u] | 0.45 gal/h |
| CE-keurmerk | No |
| CEN | Ja |
| Definitiepunt [Kg/u] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitiepunt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)-I6(c) |
| Filterkwaliteit [µm] | 45 |
| Filtertype | Sinter |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| LE antidrupventiel | neen |
| Markering verstuivingspatroon | SR |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Materiaaltype | Messing |
| Material Description | Nozzle 0.45 gph 60° SR CEN ** |
| Omschrijving | 0.45GAL 60SR CEN |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Olieverstuivers |
| Productnaam SCIP-dossier | OD-HR/SR Nozzle |
| Producttype | SR |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Verstuivingshoek [°] | 60 ° |
| Verstuivingspatroon | Massief |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Vorm | Rond |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.035 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.034 Kilogram |
| Volume | 0.02 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425033070 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |