Danfoss logo
HD 030H4022

Olieverstuivers, HD, 2.25 gal/h, 8.6 kg/h, 60 °, Hol

030H6034

2.25GAL 60HD

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]8.60 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]2.25 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterfijnheid120
FiltertypeRoestvrijstalen filter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonHD
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeStaal
Material Description2.25GAL 60HD
Omschrijving2.25GAL 60HD
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossierD-Steel Nozzles - HD
ProducttypeHD
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
UL-certificeringNo
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verstuivingshoek [°]60 °
VerstuivingspatroonHol
Voldoet aan China RoHSYes
VormRond

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.029 Kilogram
Netto gewicht0.025 Kilogram
Volume0.016 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425063084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm