Danfoss logo
HFD 030H8008

Olieverstuivers, HFD, 0.4 gal/h, 1.56 kg/h, 60 °, Hol

030H6004

0.40GAL 60HFD

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]1.56 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]0.40 gal/h
CE-keurmerkNo
CENJa
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Filterkwaliteit [µm]30-40
FiltertypeDubbel filter (gesinterd)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
LE antidrupventielneen
Kenmerkend
Waarde
Markering verstuivingspatroonHFD
MateriaaltypeStaal
Material Description0.40GAL 60HFD
Omschrijving0.40GAL 60HFD
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
ProducttypeHFD
REACH kandidatenlijst stoffenNo
UL-certificeringNo
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verstuivingshoek [°]60 °
VerstuivingspatroonHol
Voldoet aan China RoHSYes
VormRond

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.029 Kilogram
Netto gewicht0.025 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.019 Liter
EAN/UPC5702425064197