Danfoss logo
SFD 030F8008

Olieverstuivers, SFD, 1 gal/h, 3.87 kg/h, 80 °, Massief

030F8020

1.00GAL 80SFD

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]3.87 kg/h
Capaciteit [kW]0.0 kW
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]1.00 gal/h
CE-keurmerkNo
CENJa
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Filterkwaliteit [µm]30-40
FiltertypeDubbel filter (gesinterd)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Kenmerkend
Waarde
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonSFD
MateriaaltypeStaal
Material Description1.00GAL 80SFD
Omschrijving1.00GAL 80SFD
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
ProducttypeSFD
REACH kandidatenlijst stoffenNo
UL-certificeringNo
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verstuivingshoek [°]80 °
VerstuivingspatroonMassief
Voldoet aan China RoHSYes
VormRond

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.029 Kilogram
Netto gewicht0.025 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.019 Liter
EAN/UPC5702425063312