Olieverstuivers, SD, 1.35 gal/h, 5.26 kg/h, 60 °, Massief
030F6026
1.35GAL 60SD
030F6026
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capaciteit [kg/u] | 5.26 kg/h |
| Capaciteit [l/u] | 0.00 L/h |
| Capaciteit [USgal/u] | 1.35 gal/h |
| CE-keurmerk | No |
| CEN | Ja |
| Definitiepunt [Kg/u] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitiepunt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Filterkwaliteit [µm] | 30-40 |
| Filtertype | Sinter |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| LE antidrupventiel | neen |
| Markering verstuivingspatroon | SD |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Materiaaltype | Staal |
| Material Description | 1.35GAL 60SD |
| Omschrijving | 1.35GAL 60SD |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Olieverstuivers |
| Productnaam SCIP-dossier | D-Steel Nozzles - SD |
| Producttype | SD |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1 |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Verstuivingshoek [°] | 60 ° |
| Verstuivingspatroon | Massief |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Vorm | Rond |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.031 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.017 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425063411 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |