Danfoss logo
SD 030F4030

Olieverstuivers, SD, 2 gal/h, 7.56 kg/h, 45 °, Massief

030F4032

2.00GAL 45SD

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]7.56 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]2.00 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterfijnheid120
FiltertypeRoestvrijstalen filter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonSD
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeStaal
Material Description2.00GAL 45SD
Omschrijving2.00GAL 45SD
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossierD-Steel Nozzles - SD
ProducttypeSD
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
UL-certificeringNo
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verstuivingshoek [°]45 °
VerstuivingspatroonMassief
Voldoet aan China RoHSYes
VormRond

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.031 Kilogram
Netto gewicht0.025 Kilogram
Volume0.017 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425064296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm