Danfoss logo
SFD 030F8008

Olieverstuivers, SFD, 0.45 gal/h, 1.74 kg/h, 45 °, Massief

030F4006

0.45GAL 45SFD

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]1.74 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]0.45 gal/h
CE-keurmerkNo
CENJa
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Filterkwaliteit [µm]30-40
FiltertypeDubbel filter (gesinterd)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
LE antidrupventielneen
Kenmerkend
Waarde
Markering verstuivingspatroonSFD
MateriaaltypeStaal
Material Description0.45GAL 45SFD
Omschrijving0.45GAL 45SFD
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
ProducttypeSFD
REACH kandidatenlijst stoffenNo
UL-certificeringNo
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verstuivingshoek [°]45 °
VerstuivingspatroonMassief
Voldoet aan China RoHSYes
VormRond

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.03 Kilogram
Netto gewicht0.025 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.017 Liter
EAN/UPC5702425063534