Danfoss logo
EH 030H8312

Olieverstuivers, EH, 0.65 gal/h, 1.95 kg/h, 80 °, Hol

030H8314

0.65GAL 80EH

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]1.95 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]0.65 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [Kg/u]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]45
FiltertypeSinter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonEH
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 80° EH
Omschrijving0.65GAL 80EH
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossier30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
ProducttypeEH
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]80 °
VerstuivingspatroonHol
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.034 Kilogram
Netto gewicht0.03 Kilogram
Volume0.024 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425021350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm