Danfoss logo
ES 030F8308

Olieverstuivers, ES, 0.4 gal/h, 1.2 kg/h, 80 °, Massief

030F8304

0.40GAL 80ES

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]1.20 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]0.40 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [Kg/u]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]45
FiltertypeSinter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonES
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 80° ES
Omschrijving0.40GAL 80ES
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossier30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
ProducttypeES
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]80 °
VerstuivingspatroonMassief
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.035 Kilogram
Netto gewicht0.033 Kilogram
Volume0.02 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425014024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm