Danfoss logo
ES 030F8308

Olieverstuivers, ES, 0.75 gal/h, 2.25 kg/h, 60 °, Massief

030F6386

0.75 GAL 60° ES - 50 STUKS BLISTERVERPAKKING

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]2.25 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]0.75 gal/h
CE-keurmerkNo
Definitiepunt [Kg/u]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]45
FiltertypeSinter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonES
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle 0.75 GPH 60° ES Blister
Omschrijving0.75 GAL 60° ES - 50 STUKS BLISTERVERPAKKING
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossier30 HFE OEM - Nozzle 0.65-1.10 gph
ProducttypeES
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.e84078d1-39bf-40c0-9626-670a6871a338
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]60 °
VerstuivingspatroonMassief
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.03 Kilogram
Netto gewicht0.027 Kilogram
Volume0.023 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425243318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm