Danfoss logo
ES 030F8308

Olieverstuivers, ES, 0.6 gal/h, 1.8 kg/h, 60 °, Massief

030F6382

0.60 GAL 60° ES - 50 STUKS BLISTERVERPAKKING

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]1.80 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]0.60 gal/h
CE-keurmerkNo
Definitiepunt [Kg/u]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]45
FiltertypeSinter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonES
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle 0.60 GPH 60° ES Blister
Omschrijving0.60 GAL 60° ES - 50 STUKS BLISTERVERPAKKING
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossier30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph
ProducttypeES
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]60 °
VerstuivingspatroonMassief
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.032 Kilogram
Netto gewicht0.027 Kilogram
Volume0.023 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425243271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm