Controlerelais, OBC 80-serie, Aantal trappen: 2, Industriële verpakking
057H8803
OBC 82.11 OEM
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
057H8803
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1- of 2-traps | 2 |
| Aantal trappen | 2 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
| Material Description | Oil burner control 82.11 ( 100 pcs ) |
| Naontstekingstijd [s] | 20 " |
| Naspoeltijd [s] | 0 " |
| Omschrijving | OBC 82.11 OEM |
| Product line | 02 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Controlerelais |
| Producttype | OBC 80-serie |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| UL-certificering | No |
| Veiligheidstijd [s] | 10 " |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] | 230.0 V |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 253 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 195 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Voorontstekingstijd [s] | 6 " |
| Voorspoeltijd [s] | 6 " |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.145 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.143 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.768 Liter |
| EAN/UPC | 5702425122576 |