Danfoss logo
OBC_057H8701_R

Controlerelais, OBC 80-serie, Aantal trappen: 1, Enkelvoudige verpakking

057H8701

OBC 81.10 SERVICE
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1- of 2-traps1
Aantal trappen1
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat40 pc
Material DescriptionOil burner control 81.10 ( Multi pack )
Naontstekingstijd [s]15 "
Naspoeltijd [s]0 "
OmschrijvingOBC 81.10 SERVICE
Kenmerkend
Waarde
Product line02
ProductgroepControlerelais
ProducttypeOBC 80-serie
REACH kandidatenlijst stoffenNo
UL-certificeringNo
Veiligheidstijd [s]10 "
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingsspanning [V] AC [max.]253 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]195 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Voorontstekingstijd [s]13 "
Voorspoeltijd [s]13 "

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.189 Kilogram
Netto gewicht0.18 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.94 Liter
EAN/UPC5702425123818