Ontstekingstransformatoren, EBI4 LP 1P, Secundaire piekspanning [kV]: 12, Voedingsspanning [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Behuizing: Standaard
052F4253
EBI4 LP 1P STD ONTSTEKINGSTRANSFORMATOR 230 V OEM
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Ontstekingen
Aanbevolen vervanging: 052F4236
052F4253
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Behuizing | Standaard |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energieverbruik [VA] | 60.0 VA |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c)7(c)-I |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 40 pc |
| Hoofdzekering [A] [Min] | 10 A |
| Kwaliteit van primaire behuizing | IP40 |
| Material Description | Del - Ignition unit EBI4 LP1P |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 30 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | EBI4 LP 1P STD ONTSTEKINGSTRANSFORMATOR 230 V OEM |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 85 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -25 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Primaire frequentie [Hz] | 50/60 |
| Primaire stroom [A] | 0.25 A |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Ontstekingstransformatoren |
| Productnaam SCIP-dossier | Ignition unit EBI4 1P |
| Producttype | EBI4 LP 1P |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c |
| Secundaire aansluiting, kortsluitstroom [mA] | 30 mA |
| Secundaire piekspanning [kV] | 12 |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 255 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 187 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.239 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.234 Kilogram |
| Volume | 0.281 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425077876 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |