Ontstekingstransformatoren, EBI4 M 120 V, Secundaire piekspanning [kV]: 2 x 7.5, Voedingsspanning [V] AC: 102 - 132, 50 VA, Behuizing: Standaard
052F4062
EBI4 M STD ONTSTEKINGSTRANSFORMATOR 120 V
052F4062
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Behuizing | Standaard |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energieverbruik [VA] | 50.0 VA |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c)7(c)-I |
| Goedkeuring | UKCA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Hoofdzekering [A] [Min] | 10 A |
| Kwaliteit van primaire behuizing | IP40 |
| Material Description | Ignition unit EBI4 M 120V |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | EBI4 M STD ONTSTEKINGSTRANSFORMATOR 120 V |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 85 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -25 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Primaire frequentie [Hz] | 50/60 |
| Primaire stroom [A] | 0.40 A |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Ontstekingstransformatoren |
| Productnaam SCIP-dossier | Ignition unit EB14 |
| Producttype | EBI4 M 120 V |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| Secundaire aansluiting, kortsluitstroom [mA] | 40 mA |
| Secundaire piekspanning [kV] | 2 x 7.5 |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 120 V |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 132 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 102 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.253 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.252 Kilogram |
| Volume | 0.392 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425080203 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |