Hago olieverstuivers, 6 gal/h, 60 °, Hol
030G6152
VERSTUIVER 6.00 GPH 60° H
030G6152
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capaciteit [USgal/u] | 6.00 gal/h |
| CE-keurmerk | No |
| Definitiepunt [Kg/u] | 100 psi, 35 SSU, zwaartekracht 0.825 bij 60°F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Filterfijnheid | 120 |
| Filtertype | Strainer |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Materiaaltype | Staal |
| Material Description | 6.00-60°-H |
| Met opdruk | Hago |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | VERSTUIVER 6.00 GPH 60° H |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Hago olieverstuivers |
| Productnaam SCIP-dossier | Hollow Cone 0.65-60°-H |
| Producttype | H |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 953b6362-b00c-4d7b-a97b-e5b2d16eae20 |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Verstuivingshoek [°] | 60 ° |
| Verstuivingspatroon | Hol |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.028 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.019 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425195013 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |