Danfoss logo
Motor cable BFPM

MOTORKABEL BFPM MET FERRIET (VI 400MM)

071N4212

MOTORKABEL BFPM MET FERRIET (VI 400MM)

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
Material DescriptionMotor cable BFPM with Ferrite VI 400mm
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingMOTORKABEL BFPM MET FERRIET (VI 400MM)
Kenmerkend
Waarde
Opslagtemperatuur (°C) [Max]70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Product line02
ProductgroepAccessories for Burner Components
ProducttypeAccessoires voor BFPM
REACH kandidatenlijst stoffenNo
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.06 Kilogram
Netto gewicht0.059 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.137 Liter
EAN/UPC5702425091902