Danfoss logo
171N4203_Cable_BFPM

SIGNAALKABEL

071N4203

SIGNAALKABEL

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
Material DescriptionSignalcable
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingSIGNAALKABEL
Kenmerkend
Waarde
Opslagtemperatuur (°C) [Max]70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Product line02
ProductgroepAccessories for Burner Components
ProducttypeAccessoires voor BFPM
REACH kandidatenlijst stoffenNo
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.028 Kilogram
Netto gewicht0.027 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.086 Liter
EAN/UPC5702425081842