VOEDINGSKABEL BFPM ZONDER FERRIET)
071N4202
VOEDINGSKABEL BFPM ZONDER FERRIET)
071N4202
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
| Material Description | Power cable BFPM wo ferrit |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Omschrijving | VOEDINGSKABEL BFPM ZONDER FERRIET) |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 70 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Accessories for Burner Components |
| Producttype | Accessoires voor BFPM |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.037 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.033 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.086 Liter |
| EAN/UPC | 5702425081750 |