VOLLEDIGE CONTROLE VOOR BFPM
071N4054
VOLLEDIGE CONTROLE VOOR BFPM
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Accessoires voor brandercomponenten
071N4054
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
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 5 pc |
| Material Description | Complete control for MP |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omschrijving | VOLLEDIGE CONTROLE VOOR BFPM |
| Opmerkingen | Controller for BFPM motor pump units |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 60 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Piekvoedingsspanning [V] [Max] | 253.0 V |
| Piekvoedingsspanning [V] [Min] | 207.0 V |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Accessories for Burner Components |
| Producttype | Accessoires voor BFPM |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Serie | BFPM |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] | 230.0 V |
| Voedingsspanning [V] [Max] | 240.0 V |
| Voedingsspanning [V] [Min] | 220.0 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.388 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.32 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 2.337 Liter |
| EAN/UPC | 5702425113307 |