NG LE-S SERVICEAFSLUITER
071N3011
NG LE-S SERVICEAFSLUITER
071N3011
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| Content | Afsluiter, moer en sluitring |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 120 pc |
| Material Description | Service kit for LE-S |
| Motortype | NC |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Omschrijving | NG LE-S SERVICEAFSLUITER |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 70 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Accessories for Burner Components |
| Productnaam SCIP-dossier | Service kit for LE-S |
| Producttype | Accessoires voor BFP |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301 |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.026 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.08 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |